Dispositif de protection antisurtension - C-UFB- 5DC/1 - 2782643

La figure montre la version C-UFB- 24DC/1

Adaptateur avec protections primaire et fine à amorçage rapide, pour interfaces coaxiales de signaux, tension de signal 5 V, connexion : Connecteur femelle-mâle BNC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2782643
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 117 (TT-2002)
GTIN 4017918069681
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010