Dispositif de protection antisurtension - C-UFB-24DC/E - 2782313

Adaptateur avec protections primaire et fine, pour interfaces coaxiales de signaux avec blindage sans potentiel de terre, tension de signal 24 V, connexion : Connecteur femelle-mâle BNC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Mise à la terre via conducteur distinct
  • Pour insertion dans le conducteur
Logo

Données commerciales

Code de commande 2782313
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 201 (C-4-2019)
GTIN 4017918069452
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer