Module de base - UDK-RELG 2 - 2777030

L'illustration représente des versions dont le nombre de pôles est différent

Embases multipolaires avec point-test et connexions doubles au même potentiel de chaque côté, pour profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec flasque, pour fiches ST-REL..., ST-OV... et ST-OE..., 2 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2777030
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 95 (IF-2005)
GTIN 4017918068622
Poids par pièce (hors emballage) 0,034 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)