Blocs de jonction simple - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281

Bloc de jonction à 1 étage avec connexion double symétrique et diode intégrée, section : 0,2 - 2,5 mm², AWG : 30 - 10, largeur : 6,2 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Deux points de raccordement de chaque côté pour recevoir plusieurs conducteurs
  • Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles

Données commerciales

Code de commande 2775281
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918251802
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire