Bloc de jonction à couteau de sectionnement - UDK 4-MTK-P/P SO - 2775211
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec espace de serrage fermé et vis à alvéole pour la réception des points tests, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 63,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
"$pageName" sur