Bloc de jonction pour conducteur de protection - UDK 4-PE - 2775184

Bloc de jonction pour conducteur de protection, double connexion de chaque côté, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Deux points de raccordement de chaque côté pour recevoir plusieurs conducteurs
  • Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles

Données commerciales

Code de commande 2775184
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 471 (C-1-2019)
GTIN 4017918068486
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer