Composant du bloc de jonction - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Composant du bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 63,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: noir, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2775061
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068417
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 85318070