Bloc de jonction pour conducteur de protection - UKK 5-PE - 2774211

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
  • Pied universel de conducteur de protection pour montage sur profilés NS 35... ou NS 32... (sauf NS 35/15‑2,3)
  • Le décalage des étages permet d'accéder au niveau du raccordement inférieur, même lorsque le câblage est terminé.

Données commerciales

Code de commande 2774211
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 475 (C-1-2019)
GTIN 4017918068356
Poids par pièce (hors emballage) 0,029 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer