Appareil E/S décentralisé - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

L'appareil de bus local peu encombrant convient particulièrement pour une utilisation à proximité directe du process. Fonctions : 2MBD, 8 entrées TOR avec 3 ms de temps de filtrage, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits/surtensions, 600 mA d'intensité nominale, connectique M8

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Également raccordable à une station Inline
  • Optimisé pour profilé de montage 30 mm
  • Affichages de diagnostic et d'état
  • Protection contre courts-circuits et surcharges
  • Raccordement traversant via connecteur mâle M8

Données commerciales

Code de commande 2773555
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 260 (AX-2011)
GTIN 4046356301619
Poids par pièce (hors emballage) 0,137 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer