Appareil E/S décentralisé - FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445

Module d'entrées/sorties tout-ou-rien AS-i, esclave AB, 4 entrées tout-ou-rien, 24 V DC, connectique à 2, 3 ou 4 fils, 3 sorties tout-ou-rien, 24 V DC, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules AS-Interface M12 d'entrées/sorties tout-ou-rien du type Fieldline, avec leur boîtier en IP67, raccordent des capteurs et des actionneurs tout-ou-rien à AS-i par l'intermédiaire de connecteurs M12 avec connectique SPEEDCONNEC.
Les modules se raccordent à AS-i grâce à des techniques de pénétration du câble plat.

Avantages

  • Raccordement sans outil à l'interface capteur-actionneur à l'aide de la technique de pénétration
  • Optimisé pour montage direct et montage sur profilé
  • Mode de raccordement M12 avec verrouillage rapide SPEEDCON pour les entrées et les sorties
Logo

Données commerciales

Code de commande 2773445
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 202 (C-6-2019)
GTIN 4046356156622
Poids par pièce (hors emballage) 0,245 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine SG (Singapour)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer