Appareil E/S décentralisé - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

Module d'entrée / de sortie numérique AS-i, 4 entrées numériques, 24 V DC, technique de connexion à 2 et 3 conducteurs, 4 sorties numériques, 24 V DC, 0,5 A, technique de connexion à 2 conducteurs, degré de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules d'entrées TOR Extension AS-Interface M8 du type Fieldline, avec leur boîtier en IP67, raccordent des capteurs à AS-i par l'intermédiaire de connecteurs M8.
Les modules se raccordent à AS-i par l'intermédiaire d'un connecteur M12 avec connectique SPEEDCONNEC.

Avantages

  • Optimisé pour profilé de montage 30 mm
  • Mode de raccordement M12 avec verrouillage rapide SPEEDCON pour le raccordement d'interface capteur-actionneur
  • Mode de raccordement M8 pour les entrées/sorties
Logo

Données commerciales

Code de commande 2773416
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 228 (C-6-2017)
GTIN 4046356156592
Poids par pièce (hors emballage) 0,125 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine SG (Singapour)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire