Coupleur de bus - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

Le coupleur de bus PROFIBUS ouvre un bus local pour un maximum de 16 équipements standard ou PCP. Autres fonctions : fonctions I&M, 8 entrées TOR, diagnostic par canal, configuration dynamique, protection contre les courts-circuits/les surcharges, raccordement autodénudant M12

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Coupleur bus Fieldline modulaire pour PROFIBUS avec quatre entrées TOR

Avantages

  • PROFIBUS
  • 8 entrées, 24 V DC
  • Connectique M12 avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Logo

Données commerciales

Code de commande 2773377
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 189 (C-6-2019)
GTIN 4046356583879
Poids par pièce (hors emballage) 0,280 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer