Bloc de jonction à deux étages - UKKB 3 - 2771010

Bloc de jonction à deux étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Grande surface utile pour le repérage

Données commerciales

Code de commande 2771010
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 434 (C-1-2017)
GTIN 4017918068165
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire