Bloc de jonction à deux étages - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

L'illustration montre l'article UKK 3-MSTB-5,08

Bloc de jonction à deux étages, 32 pôles bloqués, intensité nominale: 10 A, tension nominale: 250 V, Section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nombre de pôles: 32, pas: 5,08 mm, largeur: 88,9, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2770969
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918243357
Poids par pièce (hors emballage) 0,116 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire