Bloc de jonction à deux étages - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R - 2770943

L'illustration montre l'article UKK 3-MSTB-5,08

Bloc de jonction à deux étages, 32 pôles bloqués, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 88,9 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2770943
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918236465
Poids par pièce (hors emballage) 0,145 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer