Bloc de jonction à deux étages - UKK 3-MSTBVH-5,08 - 2770846

Bloc de jonction à deux étages, type de raccordement: Raccordement spécial et mixte, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 5,08 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2770846
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 325 (CL-2005)
GTIN 4017918068073
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire