Matériel pour le montage - UEG-EU-BE BK - 2766627

L'illustration représente une version verte

Elément de base pour boîtier électronique avec pied encliquetable pour montage sur profilé normalisé, 35 mm de large

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2766627
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918273576
Poids par pièce (hors emballage) 0,056 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010