Support - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Support de module de protection primaire CT pour recevoir 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes, non équipé. Version : 10 paires de fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour utilisation dans les barrettes de sectionnement et de raccordement CT-TERMIBLOCK ou LSA-PLUS/LSAPROFIL
  • À équiper avec jusqu'à 10 parafoudres à électrodes triples à gaz rare
  • En cas de déclenchement du parafoudre à gaz, une compensation du potentiel est réalisée entre les trois connexions a-b...
  • Protection primaire établie tant dans la branche mode différentiel que dans la branche mode commun pour 10 paires de fils

Données commerciales

Code de commande 2765408
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 192 (C-4-2019)
GTIN 4017918066307
Poids par pièce (hors emballage) 0,048 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer