Support - CT 10-2/2-GS - 2765398

Support pour modules de protection primaire CT destiné à recevoir 20 éclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, non équipé. Version : 10 paires de fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour utilisation dans les barrettes de sectionnement et de raccordement CT-TERMIBLOCK ou LSA-PLUS/LSAPROFIL
  • A équiper avec 20 parafoudres à électrodes doubles à gaz rare
  • Protection basique mode commun pour 20 fils de signaux

Données commerciales

Code de commande 2765398
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 168 (C-4-2017)
GTIN 4017918066291
Poids par pièce (hors emballage) 0,071 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099