Boîtier électronique - EG 45-GMF/PC GN - 2764849

L'illustration montre des versions entièrement montées du boîtier pour l'électronique

Socle, pied métallique de verrouillage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Montage optimal des éléments électroniques grâce aux pas échelonnés de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm
  • Montage rapide par encliquetage sur profilé symétrique selon ‍EN 60715
  • Raccordement pratique et convivial des conducteurs via des bornes à vis robustes jusqu'à 2,5 mm², très souple
  • Date de fabrication et désignation du matériau et des pièces gravées sur le boîtier (recyclabilité)
  • Boîtiers fonctionnels et adaptés aux exigences industrielles
  • Éléments électroniques protégés contre les contacts accidentels et les salissures (boîtier ‍IP40, blocs de jonction ‍IP20)

Données commerciales

Code de commande 2764849
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918131906
Poids par pièce (hors emballage) 0,062 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099