Boîtier électronique - EG 22,5-A/ABS GN - 2764072

L'illustration montre une version entièrement montée du boîtier pour l'électronique

Capot pour embase, pour raccordement des deux côtés

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Boîtiers fonctionnels et adaptés aux exigences industrielles
  • Date de fabrication et désignation du matériau et des pièces gravées sur le boîtier (recyclabilité)
  • Montage rapide par encliquetage sur profilé symétrique selon ‍EN 60715
  • Raccordement pratique et convivial des conducteurs via des bornes à vis robustes jusqu'à 2,5 mm², très souple
  • Montage optimal des éléments électroniques grâce aux pas échelonnés de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm
  • Éléments électroniques protégés contre les contacts accidentels et les salissures (boîtier ‍IP40, blocs de jonction ‍IP20)

Données commerciales

Code de commande 2764072
Unité de conditionnement 25 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Page catalogue Page 718 (C-1-2013)
GTIN 4017918065829
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010