Dispositif de protection antisurtension type 3 - SOCKETTRAB A/S- 80-WH - 2762508

Aucune photo disponible

Prise à contact de terre protégée contre la surtension avec plaque centrale blanche, se monte dans les systèmes encastrés. Surveillance thermique automatique du circuit de protection. Déconnexion du secteur avec signalisation optique de défaut en cas de surcharge.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2762508
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918065027
Numéro du tarif douanier 85363010