Boîtier vide - UEGM 25-SMD - 2757513

Aucune photo disponible

Boîtier complet, connexion transversale: sans connecteur de bus, coloris: vert, largeur: 25 mm, hauteur: 85,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2757513
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918102104
Poids par pièce (hors emballage) 0,058 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010