Boîtier électronique - UEGH 42,5/1-SMD - 2757157

La figure montre la version UEGH 40/1

Boîtier pour l'électronique, 2 étages, entièrement équipé de 6 connexions à vis de chaque côté pour un C.I., pour monter des composants CMS

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour accueillir jusqu'à deux circuits imprimés
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
  • Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons
  • Augmentation du nombre de pôles à l'aide des raccordements par clip UEGM-MT FS en option

Données commerciales

Code de commande 2757157
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918132194
Poids par pièce (hors emballage) 0,089 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010