Boîtier électronique - UEGH 40/1 - 2757144

Boîtier pour l'électronique, deux étages, entièrement équipé de 6 connexions à vis de chaque côté, pour un C.I.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour accueillir jusqu'à deux circuits imprimés
  • Augmentation du nombre de pôles à l'aide des raccordements par clip UEGM-MT FS en option
  • Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché

Données commerciales

Code de commande 2757144
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918139506
Poids par pièce (hors emballage) 0,087 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010