Bloc électronique de rechange - IB STME 24 DO16/3 - 2754943

Bloc électronique de rechange pour IB ST (ZF) 24 DO 16/3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • 16 sorties tout-ou-rien
  • Actionneurs raccordés à 3 conducteurs
  • Intensité nominale par sortie : 500 mA
  • Intensité totale du module : 8 A
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2754943
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918063412
Poids par pièce (hors emballage) 0,179 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091