Module E/S - IB ST 24 DI32/2 - 2754927

Module INTERBUS-ST d'entrées TOR, 32 entrées, 24 V AC, raccordement à 2 fils, indice de protection IP20, comprenant : bornes à vis et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST d'entrées tout-ou-rien standard
Les modules INTERBUS d'entrées tout-ou-rien ont été conçus pour raccorder des signaux de commande, provenant par ex. de boutons-poussoirs, d'interrupteurs de fin de course ou de détecteurs de proximité électroniques.
Les modules standard conviennent dans la majeure partie des cas.
Les modules disposent, bien entendu, de tous les avantages propres à la manipulation du système INTERBUS ST, comme le raccordement à plusieurs fils ou le bloc électronique enfichable.

Avantages

  • 32 entrées tout-ou-rien
  • Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2754927
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 165 (C-6-2019)
GTIN 4017918063405
Poids par pièce (hors emballage) 0,689 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer