Module E/S - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - 2753708

Module INTERBUS-ST d'entrées/sorties TOR, 8 entrées, 24 V DC, 8 sorties, 24 V DC, 2 A, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST d'entrées/sorties tout-ou-rien
Les modules d'entrées/sorties tout-ou-rien permettent de raccorder 8 capteurs et 8 actionneurs à 3 fils.
Le bloc électronique est enfichable. En cas de panne, il suffit de changer le bloc électronique du module, tandis que le bloc de jonction passif avec son câblage reste sur le profilé.
Les modules sont protégés contre l'inversion de polarité. Les sorties sont également protégées contre les courts-circuits par des fusibles. L'état des fusibles est surveillé, et les défauts éventuels sont signalés à l'automate.
La terre de protection est directement raccordée par encliquetage sur le profilé de montage.
Les LED d'état des E/S et l'affichage de diagnostic du bus renseignent à tout moment sur l'état des modules.
Tous les modules peuvent être repérés individuellement sur une grande étiquette escamotable. Les inscriptions sont portées à la main, à l'aide d'un traceur ou d'une imprimante. On peut également se servir de ruban Zack pour identifier individuellement les bornes.

Avantages

  • 8 sorties tout-ou-rien
  • 8 entrées TOR
  • Actionneurs raccordés à 3 conducteurs
  • Raccordement des capteurs à 3 conducteurs
  • Isolation galvanique
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Montage sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2753708
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 165 (C-6-2019)
GTIN 4017918062880
Poids par pièce (hors emballage) 0,710 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer