Module E/S - IB ST 24 DO32/2-WT - 2752482

La figure montre la version IB ST 24 BDO 32/2

Module INTERBUS ST de sorties tout-ou-rien, 32 sorties, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 2 fils, protection IP20, comprenant : bornier à connexion vissée et bloc électronique, plage de température étendue

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2752482
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918272449
Poids par pièce (hors emballage) 0,790 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091