Bloc électronique de rechange - IB STME 24 INC/2** - 2751962

Bloc électronique de rechange pour IB ST (ZF) 24 INC/2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Acquisition de la position par codeur à valeur incrémentale
  • Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
  • Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs

Données commerciales

Code de commande 2751962
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918139643
Poids par pièce (hors emballage) 0,310 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091