Carte de couplage - IBS TSX/Q CB/I-T** - 2751878

Aucune photo disponible

Carte de couplage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS pour automates AEG-Schneider Automation
La carte de couplage INTERBUS IBS TSX/Q CB/I-T est destinée à raccorder le système INTERBUS aux automates Modicon TSX Quantum. La liaison à l'automate s'effectue, soit directement par le bus LMS dans le châssis central, soit dans le châssis d'extension, mais au prix d'une réduction des performances.
L'échange de données avec les abonnés INTERBUS se déroule à travers la State-RAM interne de l'automate, qui se configure à l'aide du configurateur ConCept/Modsoft. La carte de couplage IBS A25 DCB/I-T relie le système INTERBUS aux automates Modicon TSX A250, A350 et A500. L'automate se raccorde par Modnet 1/SFB. Par cette liaison, la carte de couplage émule jusqu'à 15 châssis d'extension vers l'automate A250, et jusqu'à 16 vers l'automate A350 / A500. Dans ces châssis d'extension émulés, les abonnés INTERBUS sont représentés en tant que modules DEP... et DAP... propres au système.
Tout emplacement du châssis central ou du châssis d'extension peut recevoir la carte de couplage. La tension d'alimentation 24 V DC se raccorde séparément par l'intermédiaire de connecteurs MINICONNEC.
La carte de couplage IBS A25/P CB/I-T est destinée à raccorder le système INTERBUS aux automates Modicon TSX A250. La carte de couplage est un abonné PAB (= bus d'installation parallèle) direct et peut être enfiché à un emplacement quelconque de la zone d'E/S du châssis central de l'automate A250. Les stations IB-ST sont émulées en tant que châssis par le logiciel ALD de l'automate. L'échange de données avec les abonnés INTERBUS s'effectue, comme pour les périphériques du système, par la mémoire de signaux de l'automate A250, qui se configure à l'aide de l'éditeur de listes d'équipement.
Le paramétrage spécifique à l'installation, du système INTERBUS ou de la carte de couplage, peut être enregistré dans une mémoire centrale de paramétrage sur la carte de couplage, enfichable dans le cas de l'IBS A25 DCB/I-T, fixe dans le cas de l'IBS TSX/Q CB/I-T.

Données commerciales

Code de commande 2751878
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918139605
Poids par pièce (hors emballage) 0,626 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091