Appareil E/S décentralisé - IBS SAB 24 DO 8/8** - 2750934

La figure montre la variante IBS SAB 24 DI 8/8

Répartiteur INTERBUS pour capteurs et actionneurs, module de sorties tout-ou-rien, 8 sorties tout-ou-rien, 24 V DC, 2 A, raccordement à 3 fils, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2750934
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918108472
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091