Appareil E/S décentralisé - IBS SAB 24 DIO 4/4/2** - 2750921

La figure montre la variante IBS SAB 24 DI 4/4

Répartiteur INTERBUS pour capteurs et actionneurs, module d'entrées/sorties TOR, 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 4 fils, 2 sorties TOR, 24 V DC, 2 A, raccordement à 3 fils, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2750921
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918099244
Poids par pièce (hors emballage) 0,340 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091