Repères pour blocs de jonction - ZBN 18,LGS:ERDE - 2749589

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: Symbole de mise à la terre, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, surface utile: 18 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Impression à l'aide du système CMS ou manuelle avec B-STIFT
  • Comprend cinq étiquettes individuelles au pas de 17,5 mm
  • Rubans Zack plats

Données commerciales

Code de commande 2749589
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 63 (C-6-2013)
GTIN 4017918099220
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire