Repères pour blocs de jonction - ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 2749576

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, GND, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, surface utile: 18 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Impression à l'aide du système CMS ou manuelle avec B-STIFT
  • Comprend cinq étiquettes individuelles au pas de 17,5 mm
  • Rubans Zack plats

Données commerciales

Code de commande 2749576
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 63 (C-6-2013)
GTIN 4017918099237
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer