Dispositif de protection antisurtension - MTB - 2749398

Module pour profilés avec protections primaire et fine pour interface RS-485 avec niveau TTL, pour montage sur NS 35/7,5, largeur du boîtier : 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2749398
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 100 (TT-2002)
GTIN 4017918104962
Poids par pièce (hors emballage) 0,102 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer