Dispositif de protection antisurtension type 3 - CBT-3M-TAE-NFN - 2748742

Réglette multiprises avec protection antisurtension : 3 prises secteur et 3 raccordements TAE pour interfaces analogiques de télécommunication. S'utilise dans les pays : D

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2748742
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 119 (TT-2005)
GTIN 4017918108656
Poids par pièce (hors emballage) 0,696 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010