Répétiteur - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus RS-485 à 2 fils, séparation triple, montage sur profilé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Vitesses de transmission jusqu'à 1,5 Mbits/s
  • Appareil compact de 22,5 mm
  • Isolation à 3 voies de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Résistances de terminaison intégrées et activables
  • Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
  • Homologation en construction navale selon DNV
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2744429
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 166 (C-5-2017)
GTIN 4017918171797
Poids par pièce (hors emballage) 0,189 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200