Câble fibre optique - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Fibre optique en polymère, duplex 980 µm/1000 µm, réalisation moyennement lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Câble d'installation universel pour le câblage dans des installations et machines fixes
  • Pour l'intérieur
  • Gaine extérieure renforcée en polyuréthane (PUR)
  • Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV

Données commerciales

Code de commande 2744319
Unité de conditionnement 1 M
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 354 (C-8-2015)
GTIN 4017918170851
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire