Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241

Connecteur mâle D-SUB , connecteur femelle 9 pôles, deux arrivées de câble inférieures à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur chaque bloc de jonction à vis

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Blocs de jonction séparés pour chaque câble
  • Montage facile par vis moletée
  • Vitesse de transmission élevée
  • Sécurité CEM élevée
  • Large choix d'entrées de câble
  • Confection selon les conditions du terrain
  • Utilisation universelle
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2744241
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 378 (C-6-2017)
GTIN 4017918415631
Poids par pièce (hors emballage) 0,060 KGM