Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS 9/M - 2744018

Connecteur mâle D-SUB , 9 pôles, picot, deux arrivées de câble inférieures à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur chaque bloc de jonction à vis

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Pour la réalisation de systèmes de bus de terrain avec interfaces RS-485, deux introductions de câbles sont souvent nécessaires sur les connecteurs SUB-D utilisés. La gamme de connecteurs SUBCONNEC-PLUS satisfait à cette exigence et permet le contact par blocs de jonction à vis, en double, pour deux câbles. Cela permet de garder une bonne vue d'ensemble du câblage, et facilite considérablement la mise en service. Bien entendu, ces connecteurs sont également protégés contre les influences électromagnétiques par un corps métallisé. Par ailleurs, l'insertion du bloc de raccordement dans la partie supérieure ou inférieure, au choix, permet une arrivée du câble variant entre 0° et 90°, depuis la droite ou depuis la gauche.

Avantages

  • Confection selon les conditions du terrain
  • Blocs de jonction séparés pour chaque câble
  • Vitesse de transmission élevée
  • Montage facile par vis moletée
  • Sécurité CEM élevée
  • Large choix d'entrées de câble
  • Utilisation universelle
  • Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2744018
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 450 (C-6-2019)
GTIN 4017918888817
Poids par pièce (hors emballage) 0,073 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire