Appareil E/S décentralisé - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Module d'E/S TOR, indice de protection IP20, 4 entrées TOR, 24 V DC, avec connecteur MINICONNEC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Encombrement 12,5 mm
  • Optimisé pour montage sur profilé
  • Connectique MINICONNEC pour les entrées/sorties
  • Connectique MINICONNEC pour l'interface capteur-actionneur
Logo

Données commerciales

Code de commande 2741671
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 202 (C-6-2019)
GTIN 4017918915278
Poids par pièce (hors emballage) 0,148 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine SG (Singapour)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer