Appareil E/S décentralisé - ASI IO PL DIO 4/2/2** - 2741066

Module d'E/S TOR AS-i, esclave simple, 2 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 3 fils, 2 sorties TOR, 24 V DC, 2 A, raccordement à 2 fils, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules d'entrées/sorties tout-ou-rien AS-Interface du type P-Line, avec leur boîtier en IP67, raccordent des capteurs et des actionneurs tout-ou-rien à AS-i par l'intermédiaire de bornes à ressort et de presse-étoupe.
Les modules se raccordent à AS-i par câble plat, grâce à des techniques de pénétration, ou par l'intermédiaire de câbles ronds dans les plaques de montage EMS/EEMS normalisées. Deux plaques de montage séparées sont nécessaires à cet effet.
AS-i IO-Code 3
Code ID AS-i F
Entrées tout-ou-rien : 2
Sorties tout-ou-rien : 2
Intensité de service à partir d'AS-i : 60 mA
Courant total pour capteurs jusqu'à 180 mA
Courant pour actionneurs jusqu'à 2 A par sortie

Données commerciales

Code de commande 2741066
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918189884
Poids par pièce (hors emballage) 0,210 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine SG (Singapour)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer