Appareil E/S décentralisé - ASI IO PL DI 4/4** - 2741053

Module d'E/S TOR AS-i, esclave simple, 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 3 fils, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules d'entrées/sorties tout-ou-rien AS-Interface du type P-Line, avec leur boîtier en IP67, raccordent des capteurs et des actionneurs tout-ou-rien à AS-i par l'intermédiaire de bornes à ressort et de presse-étoupe.
Les modules se raccordent à AS-i par câble plat, grâce à des techniques de pénétration, ou par l'intermédiaire de câbles ronds dans les plaques de montage EMS/EEMS normalisées. Deux plaques de montage séparées sont nécessaires à cet effet.
Code IO AS-i 0
Code ID AS-i 0
Entrées tout-ou-rien : 4
Sorties tout-ou-rien : 0
Intensité de service à partir d'AS-i : 40 mA
Courant total pour capteurs jusqu'à 160 mA

Données commerciales

Code de commande 2741053
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918189877
Poids par pièce (hors emballage) 0,175 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine SG (Singapour)