Convertisseurs fibre optique - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC-2MBD - 2740737

Convertisseur FO pour INTERBUS, convertit l'interface Remote OUT à la fibre optique, régulation de la puissance d'émission optique, vitesse de transmission 2 Mbauds, départ FO à gauche

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC (-500KBD et -2MBD) convertissent l'interface INTERBUS Remote à la fibre optique en polymère.
Grâce à un convertisseur, ils servent à équiper une carte de couplage INTERBUS avec une interface fibre optique. Contrairement aux autres convertisseurs, cette interface est en mesure de réguler automatiquement la puissance d'émission optique et d'assurer un meilleur diagnostic du bus (diagnostic du trajet optique).
L'adaptateur est un abonné au bus, car il possède un composant de communication INTERBUS (OPC).

Données commerciales

Code de commande 2740737
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918599119
Poids par pièce (hors emballage) 0,048 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer