Module Inline - IB IL 230 DI 1 - 2740342

Module Inline d'entrées TOR, sans accessoires, 1 entrée, 230 V AC, raccordement à 3 fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il permet l'acquisition de signaux TOR dans la plage de tension CA.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2740342
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 65 (AX-2007)
GTIN 4017918575304
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer