Coupleur de bus - IBS IL 24 BK RB-LK - 2740300

Tête de station INTERBUS, connexion par FO et dérivation bus interstation FO, 24 V DC, sans accessoires

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cette tête de station INTERBUS Inline permet de créer directement un nouveau bus interstation en dérivation.
Il est donc possible de compléter le réseau INTERBUS en ajoutant des niveaux supplémentaires. Jusqu'à 15 niveaux peuvent être exploités. Le raccordement se fait à l'aide d'un connecteur F-SMA. Le câble FO standard est utilisé pour cette connexion. En tant que caractéristique supplémentaire, on peut nommer le diagnostic de la liaison optique. Les modules peuvent être identifiés à l'aide de porte-étiquettes articulés. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban Zack ZBFM-6...

Logo

Données commerciales

Code de commande 2740300
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 41 (AX-2007)
GTIN 4017918818586
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091