Description du produit
Carte de couplage INTERBUS de la 4e génération avec une interface hôte pour bus PCI 104.
Raccordement de capteurs/actionneurs simples jusqu'à des appareils de terrain intelligents via INTERBUS directement à un automate avec interface PCI 104.
Avantages
- Alimentation externe en tension 24 V DC
- Intégration directe dans les systèmes de visualisation à base OPC via un serveur OPC
- Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
- Pilote compatible avec les fonctions
- Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
- Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
- Paramétrage et diagnostic avec Diag+
- Accès aux applications en langage évolué via HFI
Données commerciales
Code de commande |
2737494 |
Unité de conditionnement |
1 pcs |
Remarque |
Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Page catalogue |
Page 435 (C-8-2013) |
GTIN |
4046356042857 |
Poids par pièce (hors emballage) |
0,084 KGM |
Numéro du tarif douanier |
85389091 |
Pays d'origine |
DE (Allemagne) |
"$pageName" sur