Coupleur de bus - FLM BK ETH M12 DI8 M12-2TX - 2736916

Le coupleur de bus Ethernet ouvre un bus local pour un maximum de 16 équipements INTERBUS. Autres fonctions : 10 MBit/s et 100 MBit/s, autonégociation, autocrossover, 8 entrées TOR, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits/surtensions, raccordement autodénudant M12

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

La tête de station Fieldline Modulaire FLM BK ETH M12 DI8 M12 à 8 entrées TOR couple une station de bus local Fieldline Modulaire à un réseau Ethernet et sert en outre à acquérir les signaux TOR. La tête de station possède deux ports Ethernet sous forme de connecteurs femelles M12 à détrompage D. Le switch à 3 ports administrable intégré permet de raccorder d'autres modules Ethernet afin de réaliser une structure linéaire. Les débits de transmission sont de 10 Mbits/s et 100 Mbits/s et sont choisis automatiquement par le module (auto-négociation) Les interfaces peuvent interchanger automatiquement les lignes de réception et d'émission (autocrossover). Les protocoles de réseau suivants sont supportés par la tête de station FLM BK ETH M12 DI8 M12 :
– Modbus/TCP
– Modbus/UDP
– DDI (Device Driver Interface)
La tête de station Ethernet met un bus local performant à disposition sous forme de bus de niveau inférieur. La longueur totale du bus local est de 20 m et jusqu'à 16 modules E/S peuvent être couplés. Jusqu'à 16 modules d'E/S peuvent être raccordés sur le bus local, qui autorise une extension maximale de 20 m. La vitesse de transmission, commutable entre 500 kBauds et 2 MBauds, permet une adaptation souple à l'application et diminue les frais de gestion des pièces de rechange. Un connecteur mâle M12 à détrompage B à 5 pôles sert au raccordement du bus local. Les 4 emplacements doubles de capteurs peuvent être équipés de capteurs à raccordement à 2, 3 ou 4 fils au moyen de connecteurs M12 à détrompage A à 5 pôles.
L'alimentation des capteurs est protégée contre les courts-circuits et la surcharge et garantit ainsi une grande disponibilité de l'installation. Les affichages de diagnostic et d'état pour l'alimentation en tension, le fonctionnement du réseau et du bus local avec les fonctions de surveillance correspondantes réduisent les temps d'immobilisation du bus et représentent un support en cas de panne.
Une connectique efficace, appelée SPEEDCONNEC, autorise un gain de temps important, jusqu'à 90 % pendant le câblage. La compatibilité avec la connectique M12 classique reste entière.

Avantages

  • Modbus/TCP
  • 8 entrées, 24 V DC
  • Connectique M12 avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736916
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 189 (C-6-2019)
GTIN 4046356094283
Poids par pièce (hors emballage) 0,280 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire