Appareil E/S décentralisé - FLM DI 16 M12 - 2736835

L'appareil de bus local dispose d'entrées TOR. Fonctions : 16 entrées TOR, 3 ms de temps de filtrage, 500 KBd / 2 MBd commutable, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits et les surtensions, 1,2 A d'intensité nominale, raccordement autodénudant M12

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Introduction souple de l'alimentation
  • Affichages de diagnostic et d'état
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Protection contre courts-circuits et surcharges
  • Raccordement traversant par connecteurs mâles M12

Données commerciales

Code de commande 2736835
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 212 (C-6-2017)
GTIN 4046356135542
Poids par pièce (hors emballage) 0,310 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer